TSD-M 6NM
-
토크 스크류 드라이버
1212226
토크 스크류 드라이버, EN ISO 6789 표준을 준수하는 정확성, 3 ‑ 6 Nm 조정 가능
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
TSD‑M... 토크 스크류 드라이버는 3.0 Nm ... 6.0 Nm 범위 내에서 필요한 토크로 손쉽게 조정할 수 있습니다
육각형 빠른 연결 홀더가 있는 토크 스크류 드라이버
EN ISO 6789에 따른 고정밀 미세 조정 가능한 토크 스크류 드라이버