IPD WD 3P2,5 0,5 M25 GY - 패널 피드스루
1047354

패널 피드스루, 직접 연결, product family: IPD, 연결 방법: 단일 전선/ 푸쉬인 연결, 핀 수: 2+PE, M25, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 9 mm 및 8 mm ... 13 mm, 2.5 mm2, 케이블 길이: 0.5 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

편의성: 특수 도구가 필요 없는 쉽고 빠른 조립
공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠르고 쉬운 스타트업
전체 시스템에 걸친 IP66, IP68 및 IP69K 등급의 보호를 통해 열악한 환경에서도 안정적으로 설치