UTI 16-PE - 설치용 접지 단자대
3073830

설치용 접지 단자대, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 레벨 연결 오른쪽, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 6 mm2 - 25 mm2, 마운팅: 마운팅 스크류, M4가 있는 PE 풋, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일에 단자대를 비대칭 배열하여 중성 부스바를 단자대를 통해 라우팅할 수 있습니다.
설치 단자대는 특히 낮은 프로파일 설계를 특징으로 하며 플랫 설치 분배기의 배선 작업에 적합합니다.