CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
설치용 접지 단자대, NS 32... 또는 NS 35... Cu DIN 레일은 케이블 사이즈 35 mm2/2 AWG에 사용해야 합니다. 동일한 모양의 피드스루 단자대와 결합된 경우 커버는 630 V 이상의 절연 전압에서 사용해야 합니다., PE/N 블록, 구성품: 녹색-노란색 접지 단자 및 스크류 브리지가 있는 파란색 단자대, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 125 A, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 녹색-노랑-파랑
| 일반 | NS 32... 또는 NS 35... Cu DIN 레일은 케이블 사이즈 35 mm²/2 AWG에 사용해야 합니다. 동일한 모양의 피드스루 단자대와 결합된 경우 커버는 630 V 이상의 절연 전압에서 사용해야 합니다. |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 3 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.06 W |
| PEN 기능 | 예 |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 2 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 참고 | DIN 레일의 전류 전송 용량을 준수하십시오. |
| 조임 토크 | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 18 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 18 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 정격 전류 | 125 A |
| 최대 부하 전류 | 125 A (케이블 사이즈 35 mm²) |
| 정격 전압 | 630 V (동일한 모양의 모듈형 단자대와 결합된 경우 분리 디스크는 630 V 이상의 전압에서 사용해야 합니다.) |
| 정격 전류 | 125 A |
| 최대 부하 전류 | 125 A (케이블 사이즈 35 mm²) |
| 정격 전압 | 630 V (동일한 모양의 모듈형 단자대와 결합된 경우 분리 디스크는 630 V 이상의 전압에서 사용해야 합니다.) |
| 폭 | 30.1 mm |
| 높이 | 50 mm |
| NS 32의 깊이 | 67 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 62 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 69.5 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 녹색-노란색 | |
| 파란색 (RAL 5015) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 일반 | |
| 단자대 마운팅 | 2.5 Nm ... 3 Nm (마운팅 스크류, M5가 있는 PE 풋) |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 단자대 마운팅 | 2.5 Nm ... 3 Nm (마운팅 스크류, M5가 있는 PE 풋) |
| 항목 번호 | 3008054 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BE1221 |
| GTIN | 4017918091576 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 164.88 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 157.633 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ETIM 9.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |