UISLKG 16-1 - 설치용 접지 단자대
3001789

설치용 접지 단자대, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅: 마운팅 스크류, M4가 있는 PE 풋, 마운팅 타입: NS 35/15-2,3, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품