UIK 16-PE/N
-
설치용 접지 단자대
3006234
설치용 접지 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 101 A, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 녹색-노랑-파랑
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 접지 단자대 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| PEN 기능 | 예 |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 참고 | DIN 레일의 전류 전송 용량을 준수하십시오. |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 11 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 12 ... 4 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 4 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 12 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 정격 전류 | 101 A |
| 최대 부하 전류 | 101 A (케이블 사이즈 25 mm²) |
| 정격 전압 | 400 V |
| 폭 | 24 mm |
| 색상 | 녹색-노랑-파랑 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 일반 | |
| 단자대 마운팅 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm (마운팅 스크류, M4가 있는 PE 풋) |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 단자대 마운팅 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm (마운팅 스크류, M4가 있는 PE 풋) |
| 항목 번호 | 3006234 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1251 |
| GTIN | 4017918091453 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 65.49 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 62.537 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 4-Nonylphenol, branched and linear (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
-
-
WS 4-12 - 경고 레이블 0805328
-
WS 5-12 - 경고 레이블 0805315
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
AP-NLS N - 커버 프로파일 1013634
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack 마커 스트립 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0812146
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0824613
-
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0829630
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413