지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

전자 컴포넌트를 보호하기 위한 쉴드 클램프

차폐 클램프

쉴드 클램프는 전자기 간섭으로부터 시스템을 보호합니다. 이러한 간섭으로 인해 오작동이나 전체 시스템의 오류까지도 발생할 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하기 위해 쉴드 클램프는 표준 호환 컴포넌트로 구성됩니다. 쉴드 클램프는 시스템 보호 외에도 CE 준수와 관련하여 EMC 지침을 충족하기 위해 사용됩니다.

이점

  • EMC 준수 배선을 통한 최적의 전자기 호환성
  • 간섭 없는 신호 전송 및 신호 처리
  • 넓은 면적의 접점 패드로 인한 최적의 차폐 감쇠
  • 중성 부스바(NLS) 설치의 직접, 대면적 및 저저항 접점으로 인한 낮은 전송 임피던스
  • NLS에 간단하고 컴팩트하게 쉴드 클램프를 마운팅할 수 있게 하는 다양한 지지 브래킷
  • 적절한 연결 단자대 덕분에 컨트롤 캐비닛의 보호 전선에 NLS를 손쉽게 연결
중성 부스바의 쉴드 클램프

중성 부스바의 쉴드 클램프

쉴드 클램프를 사용한 전문적인 차폐

쉴드 클램프는 컨트롤 캐비닛과 시스템에서 신호, 파워 서플라이 및 데이터 케이블이 EMC 규정을 준수하여 배선되도록 하기 위해 데 사용됩니다. 전자기 간섭 필드에서 안정적인 EMC 호환 작동을 가능하게 하려면 적절한 차폐를 보장해야 합니다. 쉴드 연결 클램프가 제공하는 보호 기능은 인입 및 인출 간섭 방출을 모두 방지합니다. 주요 간섭 원인으로는 모터 및 주파수 컨버터, 강한 교류 자기장, 전파 및 다른 케이블의 용량성 및 유도성 커플링이 있습니다. 시스템 및 기계 제조업체와 운영자는 전자기 호환성에 대한 다양한 법적 및 규범적 요구 사항을 준수해야 합니다. 이러한 규정은 CE 마킹의 일부이기도 합니다.

쉴드 클램프

SCC 쉴드 클램프
SK 쉴드 클램프
SKS 차폐 연결 클램프
SCC 쉴드 클램프

SCC 실드 클램프를 어떠한 공구도 사용하지 않고 한손으로 연결할 수 있습니다. 편리한 클램핑 브래킷과 비가압식 접점 스프링이 간단하고 피로가 적은 차폐 연결을 가능하게 합니다. 이와 동시에 접점 스프링의 설계는 재생 가능하고 장시간 안정적인 접점 품질을 보장하고 도체 세틀링 효과를 보상합니다. 직접 마운팅, 중성 부스바 마운팅 및 DIN 레일 마운팅에 사용할 수 있는 클램프로 인해 유연한 차폐 연결이 가능합니다. 중성 부스바 마운팅의 경우, 쉴드 클램프를 중성 부스바 레일 쪽으로 돌리고 레버를 닫으면 단자대와 연결할 전선을 모두 고정할 수 있습니다. 이 클램프에는 개별 쉴드 클램프의 전체적인 모습과 할당을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 클램핑 브래킷에 넓은 마킹 영역이 있습니다. 따라서 회로 다이어그램에 따라 케이블을 간단하게 할당할 수 있습니다.

SK 쉴드 클램프

SK 차폐 클램프는 널링 스크류를 사용하여 전선을 클램핑합니다. 최적의 차폐를 보장하기 위해 클램프에는 스프링이 장착된 큰 면적의 압력 플레이트가 장착되어 있습니다. 차폐 클램프는 컨트롤 캐비닛에 마운팅하기 위한 직접 마운팅 및 부스바 마운팅에 사용할 수 있습니다.

SKS 차폐 연결 클램프

SKS 스프링 케이지 쉴드 클램프는 두 가지 마운팅 타입으로 제공됩니다. DIN 레일에 마운팅하는 방식 또는 전도성 마운팅 패널에 직접 마운팅하는 방식 중에서 선택할 수 있습니다. SKS 스프링 방식 쉴드 클램프는 3에서 20 mm 크기의 케이블 및 전선에 적합합니다.

제품 브로셔
컨트롤 캐비닛 액세서리

제품 브로셔에서 다양한 컨트롤 캐비닛 액세서리에 대해 알아보십시오. 액세서리를 사용하면 컨트롤 캐비닛 내부와 주변을 보호하고 정리 및 정돈할 수 있습니다. 또한 소켓과 서비스 인터페이스는 유지 관리, 서비스 및 진단을 더욱 편리하게 만듭니다.

브로셔 다운로드
다양한 컨트롤 캐비닛용 액세서리가 있는 컨트롤 캐비닛
표지 이미지 차폐에 대한 브로셔

차폐 및 쉴드 클램프에 대한 브로셔

차폐는 복잡한 문제입니다. 인입 간섭 또는 간섭 방출로부터 시스템을 보호하려면 EMC 준수 배선이 반드시 필요합니다. 다음에서 차폐 주제에 대한 무료 PDF 파일을 다운로드할 수 있습니다. "차폐"라는 제목의 첫 번째 브로셔에서는 차폐에 대한 일반적인 주제를 살펴봅니다. 이 브로셔는 다양한 유형의 간섭에 대한 개요와 이러한 유형의 간섭에 효과적으로 대응하는 방법을 제공합니다. "SCC 쉴드 클램프"라는 제목의 두 번째 브로셔에는 피닉스컨택트의 최신 쉴드 클램프 제품군에 대한 다양한 정보가 포함되어 있습니다.