PABL 15X4 - 삽입 스트립
0808260

삽입 스트립, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, CMS-P1-PLOTTER, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 50 mm, 절취선 있음, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 360, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm

제품의 세부 정보








이점

PABL ... 시트는 레이저 인쇄기를 사용한 라벨링에 사용할 수 있습니다.
CMS-P1-PLOTTER 및 오피스 인쇄기를 사용해 인쇄 가능