PATG 6/15
-
전선 마커 캐리어
1013070
전선 마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 케이블 직경 범위: 14 ... 22 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 마커 캐리어 케이블 |
타입 | 프로파일 |
폭 | 15 mm |
높이 | 18.6 mm |
깊이 | 20.87 mm |
외부 치수(dimensions) | |
외부 직경 | 14 mm ... 22 mm |
최소 외부 직경 | 14 mm |
최대 외부 직경 | 22 mm |
텍스트 필드 | |
텍스트 필드 폭 | 15 mm |
텍스트 필드 높이 | 4 mm |
RoHS 준수 | 예 |
색상 | 투명 |
소재 | PVC |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
구성품 | 실리콘 프리 |
외부 케이블 직경 | 14 mm ... 22 mm |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 80 °C |
권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
권장 습도(보관/운송) | 50 % |
마운트 타입 | 슬라이드 온 |
항목 번호 | 1013070 |
패키지 단위 | 200 pc |
최소 주문 수량 | 200 pc |
제품 키 | BG221A |
카탈로그 페이지 | 248페이지(C-3-2019) |
GTIN | 4017918013493 |
개당 중량(패키지 포함) | 0.981 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
관세 번호 | 39269097 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.005 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - 전선 마커 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - 전선 마커 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - 전선 마커 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - 전선 마커 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - 전선 마커 0801447
-
UC-WMT (15X4) - 전선 마커 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - 전선 마커 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - 전선 마커 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - 전선 마커 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - 전선 마커 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - 전선 마커 0819408
-
US-WMT (15X4) - 케이블 마커 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - 케이블 마커 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - 케이블 마커 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - 케이블 마커 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - 케이블 마커 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - 케이블 마커 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - 케이블 마커 0828954
-
EMT (15X4)R - 삽입 라벨 0817329
-
EMT (15X4)R BU - 삽입 라벨 0817332
-
EMT (15X4)R RD - 삽입 라벨 0816249
-
EMT (15X4)R YE - 삽입 라벨 0817358
-
WMTW (15X4)R - 케이블 마커 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - 케이블 마커 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 1169312
-
PABL 15X4 - 삽입 스트립 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - 전선 마커 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - 케이블 마커 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - 케이블 마커 0825361
이점
해당 UC‑WMT ..., US‑WMT ... 및 EMT ... 삽입 라벨이 마킹에 사용됩니다.
이러한 전선 마킹 시스템은 마커 캐리어 및 삽입 라벨로 구성됩니다.
PATG ... 칼라는 캡티브 마커 캐리어입니다.
직경 0.6 mm ... 50 mm의 전선 마킹에 사용할 수 있습니다