ESL 40X17
-
삽입 스트립
0808095
삽입 스트립, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, CMS-P1-PLOTTER, 절취선 있음, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 56, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
KMK 3, KMK 4, KMK HP(40x17), 및 KMK UV(40x17)용 플라스틱 케이블 마커
특수한 모양으로 인해 EMT (40x17)R 삽입 라벨은 KMK ...(40x17) 마커 캐리어에 최적으로 장착됩니다.