PABA WH/23
-
삽입 라벨
1013779
삽입 라벨, 스트립, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 케이블 직경 범위: 1.5 ... 35 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 20, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm
제품의 세부 정보
| 일반 | CMS를 사용해 라벨링 가능 |
| 제품 타입 | 전선 마커 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 20 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 1 |
| 폭 | 23.08 mm |
| 높이 | 4.07 mm |
| 깊이 | 1.89 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 23 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 4 mm |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 베이스 부품 소재 | ABS |
| 외부 케이블 직경 | 1.5 mm ... 35 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -15 °C ... 65 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 마운트 타입 | 슬라이드 온 |
| 항목 번호 | 1013779 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BG2213 |
| GTIN | 4017918013967 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 8.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 5.69 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.046 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
CMS-P1-PLOTTER - 마킹 플로터 5144615
-
PAB-KTL 23 - 케이블 마커 캐리어 1013957
-
PATG 0/23 - 전선 마커 캐리어 0828046
-
PATG 1/23 - 전선 마커 캐리어 1013847
-
PATG 2/23 - 전선 마커 캐리어 1013850
-
PATG 3/23 - 전선 마커 캐리어 1013863
-
PATG 4/23 - 전선 마커 캐리어 0808011
-
PATG 5/23 - 전선 마커 캐리어 0808024
-
PATG 6/23 - 전선 마커 캐리어 0808037
-
PATG 7/23 - 전선 마커 캐리어 0808040
-
PATG 8/23 - 전선 마커 캐리어 0808053
-
PATG HF 1/23 - 전선 마커 캐리어 1014048
-
PATG HF 2/23 - 전선 마커 캐리어 1014054
-
PATG HF 3/23 - 전선 마커 캐리어 1014060
-
PATG HF 4/23 - 전선 마커 캐리어 1014066
-
PATO 1/23 - 전선 마커 캐리어 1013892
-
PATO 2/23 - 전선 마커 캐리어 1013902