EMT (40X17)R/GP - 삽입 라벨
1803384

삽입 라벨, Green Product, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 5000, 텍스트 필드 높이: 16.6 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm

제품의 세부 정보







이점

삽입 라벨은 컨트롤 캐비닛 제조 시 케이블 및 전선 마킹을 위해 지속 가능한 KMK/GP 마커 캐리어와 함께 사용하는 것이 이상적입니다
EMT/GP 제품 그룹의 자원 절약형 삽입 라벨로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오.
미네랄 필러를 사용하여 EMT/GP 제품 그룹의 삽입 라벨은 기본 소재 및 폐기물 최적화 측면에서 기존 EMT 제품 그룹 대비 최대 40%의 플라스틱 감소를 목표로 합니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.