KMK 3/GP - 케이블 마커 캐리어
1797996

케이블 마커 캐리어, Green Product, 마킹되지 않음, 케이블 직경 범위: 16 ... 35 mm, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

케이블 및 전선 마킹 및 묶음을 위한 삽입 라벨용 마커 캐리어
KMK/GP 제품 그룹의 자원 절약형 마커 캐리어로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
KMK/GP 제품 그룹의 마커 캐리어는 생물성 재활용 폐기물에서 유래한 바이오 순환 플라스틱의 비율 덕분에 기존 KMK 제품 그룹 대비 탄소 배출량을 최대 109%(기본 소재 기준)까지 줄입니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
내부 제품 환경 발자국(PEF) 계산에 따르면, KMK/GP 제품 그룹의 기초 소재는 기존 KMK​ 제품 그룹과 비교하여 탄소 배출량이 109% 가량 더 낮습니다.
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.