IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 아날로그 모듈
2701165

Inline, 아날로그 입력 단자, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

전압 입력 0 V ... 10 V
온도 측정용 입력
2선 기술의 센서 연결
진단 및 상태 인디케이터
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB