이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 24 V 공급 전압을 주 회로(UM)에 제공하고 24 V 세그먼트 회로(US)를 위한 전원을 자동으로 공급합니다. 극성 역전 및 서지 전압 방지 기능이 단자에 있습니다. 내부 퓨즈는 주 및 세그먼트 회로를 보호합니다. 특수한 엔지니어링 공정 및 테스트를 통해 극한 주변 조건에서 단자를 사용할 수 있습니다.
IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC
-
인라인 단자
2701162
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
24 V 주 전압 UM의 공급
24 V 세그먼트 전압 US 제공
내부 퓨즈로 보호되는 주 및 세그먼트 회로
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB