IB IL SCN-PWR IN - 인라인 커넥터
IB IL SCN-PWR IN
-
인라인 커넥터
2727462
커넥터, 인라인 전원 및 세그먼트 단자대용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그
연결 데이터
단선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
스트리핑 길이
8 mm
치수
폭
12.2 mm
높이
111.2 mm
깊이
41 mm
상용 데이터
항목 번호
2727462
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DRI1Z1
GTIN
4017918162900
개당 중량(패키지 포함)
15.7 g
개당 중량(패키지 제외)
15.7 g
관세 번호
85366990