IB IL 24/230 DOR 1/W-2MBD - 인라인 단자
2855910

인라인 디지털 출력 단자대, 액세서리 없음, 1개의 릴레이 전환 접점, 금 접점, 전송 속도 2 Mbaud, 5 - 253 V AC, 3 A

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

진단 및 상태 인디케이터
단자의 총 전류: 3 A
출력에서 정격 전류: 3 A
안전 절연
1개의 액추에이터용 플로팅 연결