CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
이니시에이터/액추에이터 단자대, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품 타입 | 센서/액추에이터 단자대 |
연결 수 | 4 |
행 수 | 3 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 4 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
LED 전압 범위 | 15 V DC ... 30 V DC |
LED 전압 범위 | 15 V DC ... 30 V DC |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 2.5 mm² |
Etage 1+2+3 | |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
스트리핑 길이 | 8 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 4 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 2.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
정격 전류 | 24 A |
최대 부하 전류 | 26 A (케이블 사이즈 2.5 mm²) |
정격 전압 | 24 V (전압은 인디케이터(indicator)에 따라 결정됩니다.) |
정격 전선 | 2.5 mm² |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 55 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 54.5 mm |
NS 35/15의 깊이 | 62 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 2715856 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE1217 |
카탈로그 페이지 | 482페이지(C-1-2019) |
GTIN | 4017918061609 |
개당 중량(패키지 포함) | 13.53 g |
개당 중량(패키지 제외) | 13.53 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |