PSD-SL 신호 라이트는 기계, AGV, 서비스 로봇 등의 다양한 분야에서 상태를 표시하는 스마트 LED 인디케이터입니다. 이 조명은 3색 또는 7색 버전의 포인트와 타워 두 가지 디자인으로 제공되며 연속 점등, 깜빡임, 색상 변경, 발광 등 다양한 애니메이션을 사용할 수 있습니다. 모든 애플리케이션에 적합한 상황을 정의하고 구현할 수 있습니다.
양면 바닥 마운팅용 앵글, 매립 케이블 라우팅, 검정색
피닉스컨택트의 다양한 제품군에는 기능적 시그널링 인디케이터 역할을 하는 두 가지 디자인의 컴팩트 신호 라이트가 포함되어 있습니다. 또한, 일반적으로 기계 장치에 사용되는 고전적인 기계식 모듈형 신호 타워와 IO-Link가 적용된 구성 가능한 신호 타워도 제공합니다. 피닉스컨택트의 모든 제품군은 안정적인 시그널링을 제공하며 매우 견고합니다.
양면 바닥 마운팅용 앵글, 매립 케이블 라우팅, 검정색
플라스틱 풋이 있는 400 mm 알루미늄 튜브의 튜브 베이스
기계 및 시스템의 가용성을 향상하십시오. 두 가지 디자인으로 제공되는 신호 라이트나 모듈형의 구성 가능한 신호 타워를 사용하여 장비와 시스템 상태를 명확하게 표시할 수 있습니다.
PSD-SL 신호 라이트는 기계, AGV, 서비스 로봇 등의 다양한 분야에서 상태를 표시하는 스마트 LED 인디케이터입니다. 이 조명은 3색 또는 7색 버전의 포인트와 타워 두 가지 디자인으로 제공되며 연속 점등, 깜빡임, 색상 변경, 발광 등 다양한 애니메이션을 사용할 수 있습니다. 모든 애플리케이션에 적합한 상황을 정의하고 구현할 수 있습니다.
마운팅은 간단한 M22 플러시 마운팅 설치 방식 또는 액세서리로 제공되는 금속 브래킷을 사용하여 수행됩니다. M22 고정 너트, 잠금 플레이트, 플랫 개스킷 등과 같은 필요한 마운팅 소재가 포함되어 있습니다. 조명은 5-pos. A 코드 M12 연결을 통해 연결됩니다.
견고하게 설계된 LED 인디케이터는 실내 및 옥외의 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, -40~+70°C의 넓은 주변 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 조명은 IP66, IP67, IP69 보호 등급 및 건설 기계에 대한 IP6K9K 보호 등급을 충족합니다. 또한 이 제품은 옥외 사용을 위한 UL 등급 4/4X를 받았습니다.
PSD-SL 스마트 LED 신호 라이트는 애플리케이션에 최적화된 명확한 신호를 제공합니다. 컴팩트한 설계로 인해 상태를 표시해야 하는 기능 가까이에 장착할 수 있습니다. 이를 통해 명확한 명확한 할당이 가능하고, 착오를 방지할 수 있으며, 명확한 지침을 전달할 수 있습니다.
다양한 디자인 및 기능 개요
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
신호 라이트, 소형
PSD-SL ... -P |
신호 라이트, 대형
PSD-SL ... -T |
터치 기능이 있는 신호 라이트
PSD-SL RGB/TB-P |
음향 신호 생성기
PSD-SL AE-P |
|
색상 수 | 3 또는 7 | 3 또는 7 | 6 | 없음 |
기능 | 연속 점등, 색상 변화, 깜빡임, 발광 | 연속 점등, 색상 변화, 깜빡임, 발광 | 터치 입력, 연속 점등, 발광, 펄싱 | 음향 신호 |
설계 | 포인트 | 타워 | 포인트 | 포인트 |
높이(장착 시) | 34 mm | 108 mm | 34 mm | 24 mm |
새로운 PSD-SC 제품군은 두 가지 높이의 버전으로 구성됩니다. 음향 요소가 있거나 없는 9 또는 15 세그먼트로 제공되며, 모두 IO-Link 인터페이스가 장착되어 있습니다. 모든 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다.
다양한 시그널링 모드를 통해 수많은 애플리케이션에서 활용할 수 있습니다. 오토스케일 모드는 조명 기구의 전체 표면 조도와 표면을 최대 5단계로 자동으로 분할하는 기능을 제공합니다. 신호등 모드를 사용하면 고전적인 신호 타워를 만들 수 있습니다. 레벨 모드를 사용하여 레벨을 백분율 기반으로 표시할 수 있습니다. 개별 모드를 사용하면 모든 세그먼트(9개 또는 15개)를 파라미터화할 수 있습니다. 신호 색상을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
음향 요소 제공: 음향 신호의 개별적 조정을 통해 다양한 옵션을 제공합니다. 10가지의 톤과 6가지의 톤 타입을 통해 소음이 많은 환경에서도 정보를 빠르고 효과적으로 전달할 수 있습니다. 이 솔루션은 모든 애플리케이션에 완벽하게 적용됩니다.
IO-Link 마스터에 대한 손쉬운 연결을 통해 피닉스컨택트의 PLCnext Engineer 프로그래밍 소프트웨어와 같은 소프트웨어 솔루션에 원활하게 통합할 수 있습니다. 신호는 IO-Link를 통해 편리하게 파라미터화되며 광학 및 음향 신호를 사용자 정의하기 위한 광범위한 옵션이 제공됩니다.
PSD-SC 구성 가능한 신호 타워는 안정적인 작동을 위한 뛰어난 특성을 특징으로 합니다. 최대 IP69K의 높은 IP 보호 등급을 충족하여 까다로운 환경에 이상적입니다. 또한 UL 등급 4x를 획득하여 옥외 애플리케이션에서 사용하기에도 이상적입니다. IK08 인증을 획득하여 기계적 영향에 대한 견고성을 보장합니다.
최적화된 비용의 PSD-S 50 LED 신호 타워는 매력적인 산업용 설계를 특징으로 하며 컴팩트 기계에 이상적입니다. 혁신적인 배선 개념으로 인해 개별 칼로테를 어떤 순서로든 배열할 수 있습니다.
모듈형 PSD-S 신호 타워를 사용하면 필요에 따라 광학 및 음향 신호 부품을 유연하게 결합할 수 있습니다. 또한 모듈형 설계로 인해 나중에 추가 부품을 장착할 수 있습니다. 신호 타워 부품은 베요넷 잠금 장치를 사용하여 몇 초 안에 기계적 및 전기적으로 연결됩니다.