극심한 환경(-40°C ~ +75°C)을 위한 16개의 RJ45 포트가 있는 표준 기능 이더넷 스위치. 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능, 12 V DC ~ 48 V DC 입력 전압, 원격 알람을 통한 이중화 전원 공급 성능을 제공합니다.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
고온용 이더넷 스위치, 16개의 TP RJ45 포트, 10/100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능
제품의 세부 정보
| 폭 | 70 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 110 mm |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 16 (RJ45 포트) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Unmanaged Switch SFNT |
| 설계 | 블록 설계 |
| MTTF | 55.9 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| 스위치 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치/자동 협상, IEEE 802.3 규정 준수, Store-and-forward 스위치 모드, 알람 접점 포함 |
| 추가 기능 | Autonegotiation |
| 로컬 진단 | US 공급 전압 녹색 LED |
| LNK/ACT 링크 상태/데이터 전송 녹색 LED | |
| 100 데이터 전송 속도 노란색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 8.4 W |
| 테스트 섹션 | 500 V DC 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 700 mA (12 V DC용) |
| 일반 전류 소모량 | 350 mA (US = 24 V DC) |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 30 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 25g, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 62 kPa ... 108 kPa (해발고도 최대 4160 m) |
| 기압(보관/운송) | 62 kPa ... 108 kPa (해발고도 최대 4160 m) |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU 타입 검사 인증서 | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx 인증서 | IECEx UL 16.0093X |
| UL, 미국 / 캐나다 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 항목 번호 | 2891952 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,193.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 981 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - PCB 커넥터 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - 포트 가드 보안 요소 2832865
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
이점
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
광섬유 포트는 100 Mbps를 지원합니다.
이중화 입력 전압이 있는 좁은 금속 하우징의 16개 포트
케이블 잠금이 있는 보안 옵션
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
장치를 표준 온도 범위(0 °C ... 60 °C) 및 넓은 온도 범위(-40 °C ... 75 °C)에 사용 가능
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.