FL SWITCH SF 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2832674

이더넷 스위치, 6개의 TP RJ45 포트, 2개의 FO 포트, ST-D 포맷의 100 Mbps 전이중, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능

제품의 세부 정보








이점

RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
광섬유 포트는 100 Mbps를 지원합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
전압 상태의 알람 처리를 위한 릴레이 접점
케이블 잠금이 있는 보안 옵션
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.