FL SWITCH SF 16TX - Industrial Ethernet Switch
2832849

이더넷 스위치, 16개의 TP RJ45 포트, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
광섬유 포트는 100 Mbps를 지원합니다.
전압 상태의 알람 처리를 위한 릴레이 접점
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
케이블 잠금이 있는 보안 옵션
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.