FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1539368

보안 지원 매니지드 스위치, 12개의 10/100/1000 Mbps RJ45 포트, 4개의 100/1000 Mbps SFP 포트 및 -40 … +85°C의 작동 온도, 100-240 V AC/DC 전원 공급 장치

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 레이어 3 기능
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원
트래픽 필터링, RADIUS 및 TACAC 인증을 위한 ACL(액세스 제어 목록)을 지원합니다.
NAT, Stateful 방화벽 및 IPSec VPN