IEC 61850-3에 따라 개발됨(주변 조건)
FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1559223
매니지드 스위치, 4개의 10/100/1000 Mbps RJ45 포트, 4개의 100/1000 Mbps SFP 포트, E3940 Intel Atom® 코프로세서(8 GB RAM 포함), Windows® 11 Pro 운영 체제 및 -40 … +70 C의 작동 온도, 24 V DC(정격) 전원 공급 장치
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 레이어 3 기능
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원
트래픽 필터링, RADIUS 및 TACAC 인증을 위한 ACL(액세스 제어 목록)을 지원합니다.