FL SWITCH APL 2212-4A-211
-
Industrial Ethernet Switch
1718555
12-포트 Ethernet APL 필드 스위치, 2구역 마운트형, Ex 'ia' APL 포트, 4개의 업링크 포트, Power 클래스 A 포트
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 150 mm |
| 높이 | 215 mm |
| 깊이 | 127 mm |
| 치수에 관한 참고 | NS 35/15 DIN 레일에 설치 시 깊이 |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (커버) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄 |
| PC |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 패널 마운트 | |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | NS 35/15 |
| NS 35/15 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 2 (RJ45 포트) |
| Ethernet (SFP) | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | SFP |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 전이중 |
| 전송 속도 | 100/1000 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | FO |
| 전송 길이 | 사용된 SFP 모듈에 따라 다름 |
| 채널 수 | 2 (SFP 포트) |
| Ethernet(APL) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | APL, 전이중 |
| 전송 속도 | 10 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 채널 수 | 12 (APL 포트) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| 참고 | 소프트웨어를 통해 각 포트 구성 가능 |
| 출력 정격 전압 | ≥ 9.6 V DC |
| 출력 전류 | ≥ 55.56 mA |
| 출력 전원 | ≥ 0.54 W |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed APL Switch |
| MTTF | 83.26 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 42.17 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 10.29 연도 (SN 29500 표준, 온도 55°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 특수 속성 | 2구역 마운트형 |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| 업링크 포트 4개 | |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 스위치 기능 | |
| IP 파라미터화 | DHCP 클라이언트 |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (풀 기반, 포트 기반) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC 주소 테이블 | 8k |
| 관리 기능 | 웹 기반 관리 (HTTP/HTTPS) |
| 역할 기반 사용자 관리 (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 진단 기능 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| 필터 기능 | Quality of Service (8개의 우선 순위 클래스) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| 포트 우선 순위 지정 | |
| VLAN (최대 32개의 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 이중화 기능 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 시스템 이중화 | |
| 시간 동기화 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 전력 소모량 | 8 W (부하 없음) |
| 최대 20.9 W (최대 부하 시 12개의 클래스 A 포트(70°C에서 22 V DC 공급 전압)) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 14 W (최대 부하 시 12개의 클래스 A 포트(70°C에서 22 V DC 공급 전압)) |
| 테스트 섹션 | 공급 전압/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spur/접지(하우징) 500 V ACrms | |
| Spur 블록/Spur 블록 500 V ACrms | |
| 공급/100BASE-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| 공급/SFP 1500 V ACrms | |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 22 V DC ... 30 V DC (이중화) |
| 최대 전류 소모량 | 1 A |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 플러그형 | 예 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | 2000 m (최대) |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 95 % (비응축) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| 진동 (동작) | EN 60068-2-6에 따른 1g |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| 인증 | UL 25 ATEX 3446X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 인증 | IECEx UL 25.0071X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Ind. Cont. Eq. E238705 역시 등록됨 |
| Ind. Cont. Eq. for haz. loc. E196811 | |
| 다음에 설치: Class I, Div. 2, Group A, B, C, D T4 | |
| 다음을 위한 본질 안전 출력: 클래스 I, 그룹 A, B, C, D; 클래스 II, 그룹 E, F, G; 클래스 III | |
| Class I, Zone 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| CCC Ex | |
| 마킹 | Ex ic ec [ia Gc] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| INMETRO | |
| 마킹 | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 인증 | DNV 26.0115 X |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 13.23 V |
| 최대 출력 전류 Io | 341.6 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 1.23 W |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V |
| A, B / IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 0.14 mH / 0.5 µF |
| C / IIB, IIIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1.2 mH / 1.5 µF |
| D / IIA, E, F, G, 클래스 III: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2.39 mH / 1.8 µF |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수(NE 21, IEC 61326-7에 대한 테스트 요구 사항도 APL EMC 사양에 따라 고려) |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2(ESD) 기준 A, ±6 kV 접점 방전, ±8 kV 기체 방전 |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 A, 공급 라인: ±2 kV, 신호/데이터 라인: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(서지) 기준 A, ±1 kV 공급 라인 L-PE, ±1 kV 공급 라인 N-PE, 금속 인클로저 장치용 ± 1kV 차폐 I/O 신호 라인 | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16(공통 모드 장애) 기준 A: 10 V(10 kHz~150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (방사간섭) 클래스 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 항목 번호 | 1718555 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN128 |
| GTIN | 4067923269187 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,579 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,218.2 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
호환 가능한 제품
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FL SFP FX - 미디어 모듈 2891081
-
FL SFP LX - 미디어 모듈 2891767
-
FL SFP SX - 미디어 모듈 2891754
-
FL SFP SX2 - 미디어 모듈 2702397
-
FL SFP FX SM - 미디어 모듈 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - 미디어 모듈 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - 서지 보호 장치 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - 서지 보호 장치 1635587
이점
이중화 전원 연결
APL 매니지드 스위치
하향식 배선 종단
PROFINET 매니지드 스위치
2-WISE, FISCO 또는 본질 안전 엔티티 파라미터를 사용하여 Zone 1/0 위험 위치의 Ex ia 장치에 연결합니다
글로벌 인증
MRP 및 S2 PROFINET 시스템 이중화