FL SWITCH 7008-EIP - Industrial Ethernet Switch
2701418

Managed Switch 7000 시리즈, 8 RJ45 포트 10/100 MBit/s, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

빠른 전환이 있는 RSTP
VLAN
DHCP 클라이언트, DHCP 서버(풀 기반 및 포트 기반), DHCP 옵션 82
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
주변 온도 -40 °C ... 70 °C
웹 기반 관리, SNMP
좁은 설계