FL SWITCH 7006/2FX-EIP
-
Industrial Ethernet Switch
2701419
Managed Switch 7000 시리즈, 6 RJ45 포트 10/100 MBit/s, 2 SC 멀티 모드 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 135.5 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 6 (RJ45 포트) |
| 이더넷 FO | |
| 연결 타입 | SC |
| 전송 속도 | 100 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | 멀티 모드 유리 섬유 |
| 전송 길이 | 11000 m (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000의 유리 섬유) |
| 6400 m (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200의 유리 섬유) | |
| 3000 m (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600의 유리 섬유) | |
| 2800 m (F-G 50/125 1.6 dB/km F800의 유리 섬유) | |
| 파장 | 1300 nm |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 2 (SC 멀티 모드) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed Switch 7000 |
| 설계 | 북(Book) 타입 |
| MTTF | 133.47 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 71.48 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 10.48 연도 (SN 29500 표준, 온도 70°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 특수 속성 | EtherNet/IP™ |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| 스위치 기능 | |
| 진단 기능 | Remanente Event-Table |
| RMON History | |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| EtherNet/IP™ 지원 프로토콜 | Common Industrial Protocol |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A (최대) |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class A |
| PROFINET 장치 기능 | Fast Startup |
| 필터 기능 | Quality of Service (8개의 우선 순위 클래스) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (최대 32개의 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering (32개의 그룹) | |
| Link Aggregation (최대 4개의 트렁크) | |
| IP 파라미터화 | DHCP 클라이언트 |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (풀 기반, 포트 기반) | |
| BootP | |
| MAC 주소 테이블 | 16k |
| 관리 | 웹 기반 관리 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 이중화 | DLR (Device Level Ring) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크 및 전환 가능 활동/속도/듀플렉스), EtherNet/IP™ 상태 LED: Net, Mod |
| 추가 기능 | MAC-based Port-Security |
| 시간 동기화 | PTP 1588 (DLR 포트의 투명 클럭) |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 전력 소모량 | 11.3 W |
| 로컬 진단 | US1/2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| FAIL Div. LED 빨간색 | |
| LINK 링크 상태 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 11.3 W |
| 테스트 섹션 | 500 V DC 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 58 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 405 mA (US = 24 V DC) |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A (최대) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | 예 |
| 준수/인증 | |
| 유해 가스 테스트 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-6-2 EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크 및 전환 가능 활동/속도/듀플렉스), EtherNet/IP™ 상태 LED: Net, Mod |
| 항목 번호 | 2701419 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN122 |
| GTIN | 4046356749749 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,150.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 990 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 38ebcb33-144e-4f0a-a5eb-d780d1052ef5 |
호환 가능한 제품
-
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 네트워크 관리 소프트웨어 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115423
이점
Common Industrial Protocol (CIP)
DHCP 클라이언트, DHCP 서버(풀 기반 및 포트 기반), DHCP 옵션 82
VLAN
Device Level Ring (DLR)
주변 온도 -40 °C ... 70 °C
빠른 전환이 있는 RSTP
웹 기반 관리, SNMP
좁은 설계