CC-Link IE TSN Class B
FL SWITCH 5924-4SFP+
-
Industrial Ethernet Switch
1525939
Managed TSN Switch 5000 시리즈, 24 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 4 SFP+ 포트 1000/10000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -10 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance Class B, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC 62443-4-2와 호환, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 442 mm |
| 높이 | 44 mm |
| 깊이 | 375 mm |
| 적용 참고 사항 | 전원 케이블 없이 장치가 제공됩니다! |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 색상 (하우징) | 흰색 알루미늄 (RAL 9006) |
| 하우징 소재 | 금속 |
| 마운트 타입 | 랙 마운팅 (홀더 포함) |
| 홀더 시스템 | 19" 랙 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 24 (RJ45 포트) |
| Ethernet (SFP+) | |
| 인터페이스 수 | 4 |
| 연결 타입 | SFP |
| 전송 속도 | 1000/10000 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | SFP 모듈에 따라 다름 |
| 전송 길이 | 최대 80 km (사용된 섬유/SFP 모듈에 따라 다름) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 4 (SFP+ 포트) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed TSN Switch 5000 |
| 설계 | Stand-alone |
| MTTF | 151.8 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 66 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 13 연도 (SN 29500 표준, 온도 60°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 특수 속성 | IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득 |
| IEC 62443-4-2와 호환 | |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (VDE 0106) |
| 오염등급 | 2 |
| 스위치 기능 | |
| IP 파라미터화 | DHCP 클라이언트 |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (풀 기반, 포트 기반) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC 주소 테이블 | 32k |
| PROFINET 준수 클래스 | Conformance Class B |
| PROFINET 장치 기능 | PROFINET 장치 |
| Fast Startup | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/활동 및 속도) |
| 기본 기능 | Store-and-forward 스위치, IEEE 802.3 규정 준수 |
| 관리 | 웹 기반 관리 (HTTP/HTTPS) |
| 역할 기반 사용자 관리 (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (텔넷, SSH) | |
| TSN 기능 | Frame Preemption (IEEE 802.1Qbu) |
| Streams (PROFINET V2.4에 따름) | |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| Time Aware Shaper (IEEE 802.1Qbv) | |
| 진단 기능 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| 필터 기능 | Quality of Service (8개의 우선 순위 클래스) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (최대 32개의 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 이중화 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 시스템 이중화 | |
| 시간 동기화 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| IEEE 1588v2 (Transparent Clock) | |
| 추가 기능 | 점보 프레임 (최대 9,600바이트) |
| MMS 및 GOOSE의 전송 (IEC 61850-8-1) | |
| Modbus/TCP 전송 | |
| 보안 기능 | |
| 포트 보호 | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| 전송 매체 | 구리 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (전원 공급 장치가 포함되며, 옵션으로 이중화 장비 추가 가능) |
| 최대 전류 소모량 | 0.74 A (50/60 Hz) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 60 °C |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 79 kPa ... 108 kPa 해수면 기준 최대 2000 m (경감 없음) |
| 기압(보관/운송) | 79 kPa ... 108 kPa 해수면 기준 최대 2000 m (경감 없음) |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | 예 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2(ESD) 기준 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(전자기 필드) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT 버스트) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(서지) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(라인 노이즈 내성) 기준 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(간섭) 클래스 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(전도성 간섭) 클래스 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(전원 공급), Fail(알람 접점), Ethernet 포트당 LED 2개(링크/활동 및 속도) |
| 항목 번호 | 1525939 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN127 |
| GTIN | 4063151994655 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 6,182 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4,782 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 소프트웨어 2702889
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL SFP FX - 미디어 모듈 2891081
-
FL SFP FX SM - 미디어 모듈 2891082
-
FL SFP SX - 미디어 모듈 2891754
-
FL SFP SX2 - 미디어 모듈 2702397
-
FL SFP LX10-B - 미디어 모듈 1025401
-
FL SFP LX - 미디어 모듈 2891767
-
FL SFP LX40 - 미디어 모듈 1113081
-
FL SFP GT - 미디어 모듈 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 광섬유 케이블 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 광섬유 케이블 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
FL SFP-10G-SR - 미디어 모듈 1145046
-
FL SWITCH 5900-P5 - 전원 모듈 1525946
이점
IEEE 802.1AS에 따른 정확한 시간 동기화, 프레임 선점 및 PROFINET 스트림을 통해 혁신적인 TSN 애플리케이션 실현
시간이 중요한 분산 애플리케이션을 설정하기 위한 광범위한 옵션
Ethernet 네트워크의 향상된 성능, 견고성 및 가용성
기존 애플리케이션과 TSN 네트워크에서 사용 가능
FL SWITCH 2300 시리즈의 모든 기능 지원