PWR-CORD-C14-EU - 케이블
PWR-CORD-C14-EU
-
케이블
1794707
타입 C/E 소켓용 C14 전원 공급 케이블(EU)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전원 케이블
특수 속성
길이 1.83 m
상용 데이터
항목 번호
1794707
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN1ZZ
GTIN
4067923416567
개당 중량(패키지 포함)
239 g
개당 중량(패키지 제외)
184 g
관세 번호
85444290
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
19170492
ETIM
ETIM 10.0
EC003850
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말