FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891080

랙 마운트 매니지드 Ethernet 스위치는 IEC 61850-3 및 IEEE 1613을 충족합니다. 8개의 10/100 Mbps RJ45 포트, 16개의 100 Mbps SC-D SM 파이버 포트 및 4개의 기가비트 콤보 포트(10/100/1000 Mbps RJ45 연결, 1000 Mbps 광섬유 연결에는 1000 Mbps SFP 모듈이 필요)를 제공합니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613