FL SWITCH 1108N-NE
-
Industrial Ethernet Switch
1738638
폭이 좁은 Ethernet 스위치, 여덟 개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100/1000 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS. 에너지 효율적인 Ethernet이 비활성화되었습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
RJ45 포트는 10/100/1000 Mbps의 전송 속도를 지원합니다
점보 프레임 지원(최대 9216바이트/프레임의 프레임 크기)
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터
실시간 데이터 교환을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.