ICC/MSTBC 2,5/3P13L38SMGW - 조립된 PCB 커넥터
1006733

조립된 PCB 커넥터 / 2개의 인쇄 회로 기판 커넥터가 있는 연결 케이블, 정격 전류: 9 A, 헤드 1: 3-핀 , 간격: 5.08 mm , 크림프 연결 , 핀, 케이블 1: 케이블 길이: 0.38 m, 색상: 검정색, 파란색, 케이블 타입:mPPE litz 전선, 헤드 2: 3-핀, 간격: 5.08 mm , 제품 특징: SMGW(Smart Meter Gateway)용 PCB 커넥터, mPPE litz 전선

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

컨트롤 캐비닛에 최적으로 설치하기 위한 직선 또는 구부러진 전선 출구가 있는 수 커넥터
미터 설계 3.HZ와 조화를 이루는 취급 호환 케이블 길이
모든 FNN 규격 베이스 미터, 게이트웨이 및 컨트롤 박스와 호환되는 연결 기술