항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오. 이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용하여 버스 시스템에서 직렬 인터페이스가 있는 표준 I/O 장치를 작동할 수 있습니다.
IB IL RS 485/422-2MBD-PAC
-
통신 모듈
2862097
Inline, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송; PCP를 통한 통신; 인터페이스: RS-485, RS-422: 1 (동시 작동); 전송 속도: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
RS-485 또는 RS-422 버전인 1개의 직렬 입력 및 출력 채널
다양한 지원 프로토콜
전송 속도를 최대 38400 bps까지 설정할 수 있습니다
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
4 KB 수신 버퍼 및 1 KB 전송 버퍼
PCP를 통한 파라미터화 및 데이터 교환