IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - I/O 모듈
2730077

디지털 입력/출력 모듈, 로봇에 사용, IP65 수준 보호, 12개의 입력, 24 V DC, 4선 연결 기술 및 4개의 출력, 24 V DC, 0.5 A/2 A, 3선 연결 기술, 모듈 뒷면에 추가 신호 연결

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

4 개의 디지털 출력
진단 및 상태 인디케이터
12 개의 디지털 입력