온도 및 저항 측정용 INTERBUS ST 아날로그 입력 모듈
이러한 아날로그 입력 모듈은 온도 신호의 기록에 적합합니다.
시판되는 온도 측정 저항기 또는 열전대를 연결할 수 있습니다.
다양한 타입의 센서 외에도 여러 다른 특성을 프로그래밍할 수 있습니다. 추가 기능은 다음과 같습니다.
- 센서의 새로운 차폐 개념으로 인해 매우 높은 수준의 EMC 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 각각의 입력을 위한 별개의 차폐 연결이 있습니다. 외부 회로 부품이 필요하지 않습니다.
- 진단 LED는 모든 작동 상태에 대한 정보를 제공합니다.
- 넓은 착탈식 라벨링 필드를 사용해 모든 모듈을 개별적으로 라벨링할 수 있습니다. 삽입 카드는 직접 손으로 작성하거나 플로터 또는 프린터를 사용해 작성할 수 있습니다.
- 오류 또는 오작동이 발생할 경우 모듈의 전자 장치를 쉽게 교체할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 블록을 레일에서 분리할 필요가 없습니다. 따라서 도구를 사용할 필요 없이 불과 몇 초 안에 교체 작업을 완료할 수 있습니다.
- 외부에서 퓨즈에 접근할 수 있기 때문에 결함을 신속하게 해결할 수 있습니다.
- DIN 레일을 통해 보호 어스 접지에 직접 연결됩니다.
- 기존 라벨링 소재(Zack 스트립 ZB-6 등)를 사용해 터미네이션 블록에 라벨링할 수 있습니다.
IB ST ZF 24 PT100 4/4
-
I/O 모듈
2750950
INTERBUS-ST 아날로그 입력 모듈, 4개의 입력, RTD, 2, 3 및 4선 연결, IP20 수준 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
표준 신호 타입(전압 및 전류)
다이렉트 플러그-인 기술이 적용된 스프링 케이지 연결
온도 측정 모듈