8개의 디지털 입력 사용해, Interbus S-Line 입력 모듈은 PNP 기술이 적용된 24 V 센서를 Interbus 루프로 읽어들입니다. 이러한 4개의 디지털 입력 외에도, 입력/출력 모듈은 PNP 기술이 적용된 24 V 액추에이터를 위한 4개의 디지털 출력을 추가적으로 제공합니다. 센서 및 액추에이터는 3핀 M8 스크류 커넥터 및 사전 조립된 센서 케이블을 통해 연결됩니다.
입력의 경우 2개의 접점이 있는 기계적 스위치(예: 제한 스위치)가 +24 V 핀 및 IN x 핀을 통해 M8 암 커넥터에 연결됩니다(2선 연결). 이니시에이터(예: 라이트 스위치 또는 근접 스위치)가 추가적으로 접지 접점에 연결됩니다(3선 연결). 전원 공급 전압이 버스 케이블을 통해 센서에 전송되기 때문에 추가 배선이 필요하지 않습니다. 센서 공급은 단락-회로 방지되며 3선 연결방식의 모든 센서에 최대 150 mA를 공급합니다.
출력에 대한 부하 연결(DIO 4/4/8에만 해당)은 단락-회로 방지되며 M8 암 출력 커넥터의 접점 Out x 및 섀시 접지를 통해 설정됩니다. 모든 암 출력 커넥터의 3번째 접점에는 24 V 공급이 있습니다. 이 공급 전압은 4개의 암 출력 커넥터 중 하나를 통해 제공되어야 합니다.
IB L2-M BOX 24 DIO 4/4/8 M8
-
I/O 모듈
2819202
디지털 입력/출력 모듈, IP67 보호 수준, 마커 있음(흰색), 4개의 디지털 입력, 4개의 디지털 출력, 24 V DC, M8 스크류 커넥터 있음, 3선 연결 방법