IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8
-
I/O 모듈
2819147
디지털 입력 모듈, IP67 보호, 마커 있음(흰색), 8개의 디지털 입력, 24 V DC, M8 스크류 커넥터 있음, 3선 연결 방법
제품의 세부 정보
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (INTERBUS-Loop 2를 통해) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V ... 30 V |
| 잔류 리플 | ± 1.2 V |
| 일반 전류 소모량 | 40 mA (INTERBUS-Loop 2에서) |
| 디지털 | |
| 입력 수 | 8 |
| 입력 전압 | 24 V |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V ... 5 V |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V ... 30 V |
| 보호 회로 | 이니시에이터 공급의 단락-회로 보호지, 이니시에이터 공급의 과부하 보호 |
| 연결 방법 | 3선, M8 스크류 커넥터 |
| 채널당 일반 입력 전류 | 3 mA (24 V에서 일반적) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| INTERBUS-Loop 2 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 폭 | 62 mm |
| 높이 | 60 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 항목 번호 | 2819147 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRIA63 |
| GTIN | 4017918190118 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 195.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 195.9 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-4P-M12MS L2 SCP - 데이터 케이블 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Y 분배기 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y 분배기 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Y 분배기 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - 케이블 링 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - 케이블 링 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - 커넥터 1640223