RAD-AI4-U-IFS - I/O 확장 모듈
2702290

Radioline - I/O 확장 모듈, 4개의 아날로그 전압 입력(0 ... 5 V, 0 ... 10 V)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보










이점

작동 중에도 손쉽게 모듈 교체 가능(hot swap)
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
채널 간 전기 절연
썸휠을 통한 손쉬운 시작