SACC-M12-SCO PLUG - 하우징 스크류 연결
1551493

하우징 스크류 연결, 핀, M12-SPEEDCON, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

스레디드 조임 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
유연한 PCB 조립: 웨이브 및 THR 솔더링용 2-피스 커넥터
케이블링 시간을 줄여주는 SPEEDCON 고속 결합 시스템