SACC-FP-F-M12/M14-9 THR WS - 하우징 스크류 연결
1286346

하우징 스크류 연결, 소켓, M12-스크류 잠금, THR 납땜 연결, 이 제품은 2025년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품