SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP
-
하우징 스크류 연결
1419571
하우징 스크류 연결, 소켓, M12, 후면부 마운팅, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
PCB 및 하우징 간 오차 보정 기능
납땜 지점에 힘이 가해지는 것을 방지
공구가 필요 없는 마운팅 방식을 사용해 손쉬운 통합 가능
보호 캡이 없는 옵션 포트 밀폐