고내구성 커넥터
HC-D15-SL-PLBK - 하우징 브래킷
HC-D15-SL-PLBK
-
하우징 브래킷
1414667
교체용 단일 잠금 래치, 플라스틱, HC-EVO-D15....BK 및 HC-STA-D15....AL 하우징용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하우징 래치
설계
D15
소재 사양
소재
PA
잠금 래치 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
HC-EVO-D15...BK 하우징용
상용 데이터
항목 번호
1414667
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7APZ
GTIN
4055626031187
개당 중량(패키지 포함)
11.18 g
개당 중량(패키지 제외)
11.18 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.134 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말