고내구성 커넥터
HC-B16-SL-PLBK - 하우징 브래킷
HC-B16-SL-PLBK
-
하우징 브래킷
1407700
교체 단일 잠금 래치, HEAVYCON EVO 하우징 타입 B16용, PA
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하우징 래치
설계
B16
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
잠금 래치 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
상용 데이터
항목 번호
1407700
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7AUX
GTIN
4046356777827
개당 중량(패키지 포함)
23.31 g
개당 중량(패키지 제외)
23.31 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.143 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말