UKH 95-3L-F
-
고전류 단자대
3076497
고전류 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 232 A, 연결 수: 6, 핀 수: 3, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 95 mm2, 케이블 사이즈: 25 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색
제품의 세부 정보
제품 타입 | 고전류 단자대 |
핀 수 | 3 |
연결 수 | 6 |
행 수 | 1 |
전위 | 3 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 8 kV |
레벨당 연결 수 | 6 |
정격 전선 | 95 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
스크류 스레드 | M8 |
참고 | 육각 소켓 스크류 |
조임 토크 | 15 ... 20 Nm |
스트리핑 길이 | 33 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 25 mm² ... 95 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 4 ... 3/0 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 35 mm² ... 95 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 2 ... 3/0 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 35 mm² ... 95 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 35 mm² ... 95 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 95 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 70 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 25 mm² ... 35 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 25 mm² ... 35 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 16 mm² ... 35 mm² |
정격 전류 | 232 A |
최대 부하 전류 | 232 A |
정격 전압 | 1000 V |
참고 | 참고: 제품 릴리즈, 연결 단면적 및 알루미늄 케이블 연결에 대한 참고 사항은 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
정격 전선 | 95 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 75 mm |
높이 | 90 mm |
색상 | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | 다이렉트 스크류 연결 |
항목 번호 | 3076497 |
패키지 단위 | 2 pc |
최소 주문 수량 | 2 pc |
제품 키 | BE1311 |
GTIN | 4046356654074 |
개당 중량(패키지 포함) | 709.27 g |
개당 중량(패키지 제외) | 709.27 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 2-25/UKH - 삽입 브리지 0201362
-
WS-4K - 경고 레이블 1004584
-
UKH 95 EP - 입구 모양판 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - 모니터링 단자대 3003541
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SF-THEX 6-200 - 스크류 드라이버 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0811862
-
ZB 22 CUS - Zack 마커 스트립 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0811875
-
TMT 10 R - 단자대용 마커 0816210
-
TMT 10 R CUS - 단자대용 마커 0824500
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453