UKH 150-F 1500V
-
고전류 단자대
3247443
고전류 단자대, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 309 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 150 mm2, 케이블 사이즈: 35 mm2 - 150 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 다중 연선의 안정적인 접촉을 위해 다중 연선의 꼬임을 푸는 것이 좋습니다. |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 9.55 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 150 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M10 |
| 참고 | 육각 소켓 스크류 |
| 조임 토크 | 25 ... 30 Nm |
| 스트리핑 길이 | 40 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 35 mm² ... 150 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 1/0 ... 250 kcmil (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 50 mm² ... 150 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 1/0 ... 250 kcmil (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 50 mm² ... 150 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 50 mm² ... 150 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 150 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 120 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 25 mm² ... 50 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 35 mm² ... 50 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 25 mm² ... 50 mm² |
| 정격 전류 | 309 A |
| 최대 부하 전류 | 309 A (케이블 사이즈 150 mm²) |
| 정격 전압 | 1500 V |
| 참고 | 참고: 제품 릴리즈, 연결 단면적 및 알루미늄 케이블 연결에 대한 참고 사항은 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 정격 전선 | 150 mm² |
| 정격 전압 | 1500 V |
| 정격 전선 | 150 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 31 mm |
| 높이 | 136.1 mm |
| 깊이 | 111 mm |
| 홀 직경 | 6.5 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 150 mm² | 18 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 3.82 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 35 mm² / 6.8 kg |
| 50 mm² / 9.5 kg | |
| 150 mm² / 15 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | 다이렉트 스크류 연결 |
| 항목 번호 | 3247443 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BE1311 |
| GTIN | 4055626136653 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 393 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 392 g |
| 관세 번호 | 85359000 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
EB 3-31/UKH - 삽입 브리지 0201391
-
EB 2-31/UKH - 삽입 브리지 0201388
-
AGK 10-UKH 150/240 - 모니터링 단자대 3003554
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0811862
-
ZB 22 CUS - Zack 마커 스트립 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0811875
-
TMT 10 R - 단자대용 마커 0816210
-
TMT 10 R CUS - 단자대용 마커 0824500
-
ZB 25:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0802751
-
ZB 25 CUS - Zack 마커 스트립 0802752
-
WS-2K - 경고 레이블 1004513
-
UKH 150/240 EP - 입구 모양판 3009244
-
WS-4K - 경고 레이블 1004584
-
SF-THEX 8-200 - 스크류 드라이버 1212643
이점
각기둥 모양의 슬리브 베이스에 전선의 3점 센터링을 통해 안정적인 케이블 연결을 보장합니다.
리빙(ribbing) 설계로 인한 접점 표면의 낮은 접점 저항
클램핑 파트의 스프링 방식 부품을 사용한 스크류 잠금