UKH 150/240 EP - 입구 모양판
UKH 150/240 EP
-
입구 모양판
3009244
입구 모양판, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
플랫 전선 연결용 삽입 프로파일
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
소재 사양
색상
은색
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3009244
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1ZWX
GTIN
4017918091750
개당 중량(패키지 포함)
22.1 g
개당 중량(패키지 제외)
21.9 g
관세 번호
74198090
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400