HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL
-
하우징
1424864
패널 마운팅 베이스 B48, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 보호 커버 소재: PA, 높이: 39.4 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 예, 표준, 플랫 개스킷 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
HEAVYCON 커넥터 하우징에 분체 코팅이 되어 있지 않은 이유는 무엇입니까?
HEAVYCON 포트폴리오의 무코팅 알루미늄 하우징은 표준 및 EMC 애플리케이션 모두에 적합합니다. 전도성 씰과 표면 덕분에 "EMC 대응"을 지원하며 EMC 케이블 글랜드와 함께 사용하면 탁월한 차폐 특성을 제공합니다. 따라서 전자기적으로 까다로운 환경에 특히 적합합니다.
새 무코팅 HEAVYCON STA 하우징은 기존 분체 코팅 버전과 호환됩니까?
예, 기존 분체 코팅 하우징은 일반적으로 새 무코팅 HC-STA 버전과 호환됩니다.
예외: HC-B32와 HC-STA-B32는 서로 결합할 수 없습니다.
나사산이 여러 개인 하우징 변형도 가능합니까?
예, 나사산이 여러 개인 특수 변형은 다양한 하우징 변형에 대해 구현할 수 있습니다.
자세한 내용은 현지 판매 담당자에게 문의하십시오.
기존 분체 코팅 또는 경쟁사 제품보다 HEAVYCON STA 하우징의 잠금력이 더 높은 이유는 무엇입니까?
이전의 분체 코팅 하우징은 IP65 보호 등급을 제공했습니다.
HC-STA 하우징의 향상된 잠금력은 더 높은 보호 수준인 IP66 및 IP67을 보장합니다.
“내부식성 알루미늄”이란 무슨 뜻입니까?
HEAVYCON 하우징은 고품질 알루미늄 합금으로 제작되었습니다.
하우징은 IEC 60068-2-11:1981에 따라 96시간 염수 분무 테스트를 거칩니다.
테스트 후 금속 하우징의 기능을 저해하는 손상이나 부식 징후가 없습니다.