HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - 하우징
1252470

슬리브 하우징 B16, 이중 잠금 래치용, 소재: PA, 직선, 높이: 99.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, CES 케이블 엔트리 시스템용 어댑터 슬리브, 모듈식 접점 인서트와 최적으로 결합 가능

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

9 x 20 mm 마킹 라벨을 사용한 라벨링 옵션
HEAVYCON 하우징에서 여러 케이블의 간단한 조립
할로겐-프리 플라스틱
마킹 라벨 부착 가능