HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK
-
하우징
1424635
패널 마운팅 베이스 D7, 스크류 잠금 장치용, 소재: 아연 다이 캐스트, 높이: 41.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 아니오, 철도 애플리케이션, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용, HPR 시리즈, 개방형 바닥
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
진동 및 충격: IEC 61373/EN 50155, 카테고리 1, 클래스 1B