고내구성 커넥터
HC-D 4-BU-2BUS - 차폐 연결 클램프
HC-D 4-BU-2BUS
-
차폐 연결 클램프
1886139
차폐 연결, 2개의 차폐 케이블용, PROFIBUS 케이블용 루즈 소켓 크림프 접점 2개 포함
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
HC-D40, HC-D64 접점 캐리어용
제품 속성
제품 타입
차폐 연결
접점 타입
회전
연결 데이터
연결 기술
접점 유형
소켓
연결 타입
크림프 연결
전선 연결
스트리핑 길이
6 mm
20 mm
소재 사양
소재 접점
Cu 합금
소재 접점 표면
경질 은도금
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
1886139
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABZ
GTIN
4017918818401
개당 중량(패키지 포함)
17.3 g
개당 중량(패키지 제외)
16.9 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.497 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
조립 도구
1089092
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말